Te motoreduktory walcowe IE5 częstotliwości 120 Hz i wysokiej sprawności w kompaktowej konstrukcji stanowią zrównoważone rozwiązanie napędowe, gdy wymagany jest bardzo duży zakres regulacji. Kompaktowe zespoły napędowe mogą osiągać bardzo wysokie momenty rozruchowe w eksploatacji bezczujnikowej na przemienniku. Napędy te mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania większości dopuszczeń.

Dzięki przekładni walcowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Wysoka efektywność energetyczna IE5 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 2 zgodnie z normą GB300253-2024
  • Moment rozruchowy do 250 % z postoju
  • Duży zakres regulacji i mały moment bezwładności masy zapewniają optymalną eksploatację
  • Umożliwia korzystanie z regionalnych lub krajowych programów dofinansowania do efektywności energetycznej
  • Zorientowany na potrzeby rynku system modułowy umożliwia uniwersalne zastosowanie
  • Dwie wielkości konstrukcyjne mniejsze niż rozwiązanie napędowe IE3, do dynamicznych zastosowań
  • Przystosowanie do eksploatacji bezczujnikowej z przemiennikami częstotliwości i510/i550 cabinet, i550 protec i i550/i650 motec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.75 ... 22 kW
4 ... 3000 Nm
Maksymalne przełożenie: i=3240

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy