W przypadku tych motoreduktorów stożkowych IE6 o najwyższej sprawności w kompaktowej konstrukcji nacisk położono na więcej godzin niezawodnej pracy i przyszłe wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Kompaktowe zespoły napędowe mogą osiągać bardzo wysokie momenty rozruchowe w eksploatacji bezczujnikowej na przemienniku. Napędy te mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania większości dopuszczeń. Najwyższa efektywność energetyczna IE6 (klasy 1 w Chinach) przy takich samych małych wymiarach jak rozwiązanie napędowe IE3.

Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Bardzo wysoka efektywność energetyczna IE6 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 1 zgodnie z normą GB30253-2024
  • Moment rozruchowy do 300 % z postoju
  • Maksymalna redukcja zapotrzebowania na energię, a tym samym emisji CO2 w eksploatacji
  • Umożliwia korzystanie z regionalnych lub krajowych programów dofinansowania do efektywności energetycznej
  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Przystosowanie do eksploatacji bezczujnikowej z przemiennikami częstotliwości i510/i550 cabinet, i550 protec i i550/i650 motec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 7.5 kW
8 ... 4300 Nm
Maksymalne przełożenie: i=2935

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy