Te motoreduktory stożkowe IE5 o wysokiej sprawności w kompaktowej konstrukcji już dziś spełniają standardy przyszłości. Kompaktowe zespoły napędowe mogą osiągać bardzo wysokie momenty rozruchowe w eksploatacji bezczujnikowej na przemienniku. Napędy te mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania większości dopuszczeń.

Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Wysoka efektywność energetyczna IE5 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 2 zgodnie z normą GB300253-2024
  • Moment rozruchowy do 250 % z postoju
  • Gotowość na wymagania przyszłych standardów dotyczących napędów
  • Umożliwia korzystanie z regionalnych lub krajowych programów dofinansowania do efektywności energetycznej
  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Bardziej kompaktowe niż rozwiązanie napędowe IE3
  • Przystosowanie do eksploatacji bezczujnikowej z przemiennikami częstotliwości i510/i550 cabinet, i550 protec i i550/i650 motec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.37 ... 11 kW
8 ... 4300 Nm
Maksymalne przełożenie: i=2935

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy