Motoreduktory walcowe g500-H + m550-V + i650 motec
W przypadku tych motoreduktorów walcowych IE6 o najwyższej sprawności w kompaktowej konstrukcji nacisk położono na więcej godzin niezawodnej pracy i przyszłe wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Kompaktowe zespoły napędowe mogą osiągać bardzo wysokie momenty rozruchowe w eksploatacji bezczujnikowej na przemienniku. Napędy te mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania większości dopuszczeń. Najwyższa efektywność energetyczna IE6 (klasy 1 w Chinach) przy takich samych małych wymiarach jak rozwiązanie napędowe IE3.
Dzięki przekładni walcowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.
Cechy charakterystyczne
- Bardzo wysoka efektywność energetyczna IE6 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 1 zgodnie z normą GB30253-2024
- Moment rozruchowy do 300 % z postoju
- Maksymalna redukcja zapotrzebowania na energię, a tym samym emisji CO₂ w eksploatacji
- Umożliwia korzystanie z regionalnych lub krajowych programów dofinansowania do efektywności energetycznej
- Zorientowany na potrzeby rynku system modułowy umożliwia uniwersalne zastosowanie
- Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
- Rozszerzony zakres działania: Logic PLC, pozycjonowanie tabelaryczne , „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)” poprzez CIP Safety
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Wersja | 2-, 3- i 4-stopniowe |