Motoreduktory walcowe g500-H + m550-U + i650 motec
Te motoreduktory walcowe IE5 o wysokiej sprawności w kompaktowej konstrukcji już dziś spełniają standardy przyszłości. Kompaktowe zespoły napędowe mogą osiągać bardzo wysokie momenty rozruchowe w eksploatacji bezczujnikowej na przemienniku. Napędy te mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania większości dopuszczeń.
Dzięki przekładni walcowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.
Cechy charakterystyczne
- Bardzo wysoka efektywność energetyczna IE5 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 1 zgodnie z normą GB300253-2024
- Moment rozruchowy do 250 % z postoju
- Gotowość na wymagania przyszłych standardów dotyczących napędów
- Umożliwia korzystanie z regionalnych lub krajowych programów dofinansowania do efektywności energetycznej
- Zorientowany na potrzeby rynku system modułowy umożliwia uniwersalne zastosowanie
- Bardziej kompaktowe niż rozwiązanie napędowe IE3
- Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
- Rozszerzony zakres działania: Logic PLC, pozycjonowanie tabelaryczne , „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)” poprzez CIP Safety
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Wersja | 2-, 3- i 4-stopniowe |