Te motoreduktory walcowe IE5 o wysokiej sprawności w kompaktowej konstrukcji już dziś spełniają standardy przyszłości. Kompaktowe zespoły napędowe mogą osiągać bardzo wysokie momenty rozruchowe w eksploatacji bezczujnikowej na przemienniku. Napędy te mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania większości dopuszczeń.

Dzięki przekładni walcowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Bardzo wysoka efektywność energetyczna IE5 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 1 zgodnie z normą GB300253-2024
  • Moment rozruchowy do 250 % z postoju
  • Gotowość na wymagania przyszłych standardów dotyczących napędów
  • Umożliwia korzystanie z regionalnych lub krajowych programów dofinansowania do efektywności energetycznej
  • Zorientowany na potrzeby rynku system modułowy umożliwia uniwersalne zastosowanie
  • Bardziej kompaktowe niż rozwiązanie napędowe IE3
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.37 ... 11 kW
4 ... 3000 Nm
Maksymalne przełożenie: i=3240

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Wsparcie produktu

Kontakt