W przypadku tych motoreduktorów płaskich IE6 o najwyższej sprawności w kompaktowej konstrukcji nacisk położono na więcej godzin niezawodnej pracy i przyszłe wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Kompaktowe zespoły napędowe mogą osiągać bardzo wysokie momenty rozruchowe w eksploatacji bezczujnikowej na przemienniku. Napędy te mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania większości dopuszczeń. Najwyższa efektywność energetyczna IE6 (klasy 1 w Chinach) przy takich samych małych wymiarach jak rozwiązanie napędowe IE3.

Dzięki przekładni niskoprofilowej dysponują one wysokimi, niezawodnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Bardzo wysoka efektywność energetyczna IE6 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 1 zgodnie z normą GB30253-2024
  • Moment rozruchowy do 300 % z postoju
  • Maksymalna redukcja zapotrzebowania na energię, a tym samym emisji CO₂ w eksploatacji
  • Umożliwia korzystanie z regionalnych lub krajowych programów dofinansowania do efektywności energetycznej
  • Wąska przekładnia nasadowa o kompaktowej konstrukcji
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 7.5 kW
5 ... 4500 Nm
Maksymalne przełożenie: i=4640

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Wsparcie produktu

Kontakt