Helpful information about Industry 4.0 and digitalisation

Co warto wiedzieć na temat Industry 4.0 oraz digitalizacji

Lenze rozpoczyna nowy cykl raportów

Industrie 4.0, Industrial Internet of Things (IIoT), Big Data - cyfrowa transformacja idzie pełną parą. Innowacje już od dawna wdrażane są w wielu sektorach. Podstawowa transformacja w całej branży ma miejsce właśnie teraz. Nie ma więc czasu do stracenia!

Ale czy jesteście gotowi na cyfrową transformację? A może nadal macie wątpliwości, jak zabrać się do tego zadania?

W takim wypadku dzięki naszemu nowemu cyklowi raportów zapewnimy natychmiastową pomoc, wskazówki i sugestie dotyczące dalszych kroków.

 

 

Lenze Knowledge #5: The Digital Twin

Lenze Knowledge #5: The Digital Twin

Mechanical engineering is subject to constant time and cost constraints. Meeting deadlines, ensuring compliance with agreed-upon specifications, and making last-minute software adjustments during commissioning with the customer breathing down one's neck. When problems occur, it is often the case that multiple attempts are required before the prototype fully complies with customer requirements. But when this happens, the cost estimate goes out of the window. Digital engineering provides a way out of this dilemma.

Today, a wide variety of highly specialized software tools are already in use to develop, simulate, distribute or manage machines. However, many of the available solutions are still isolated solutions and in many places a continuous digital process chain is missing. The whitepaper accompanies a robot through the complete product life cycle and uses various examples to explain the vision behind the digital twin and the benefits it promises in the very different phases.

 

 

Wiedza Lenze nr 4: Przetwarzanie w chmurze w przemyśle budowy maszyn

Wiedza Lenze nr 4: Przetwarzanie w chmurze w przemyśle budowy maszyn

Przetwarzanie w chmurze jest na ustach wszystkich w związku z transformacją cyfrową. Ale co to tak naprawdę jest i jakie korzyści niesie dla producentów sprzętu?

Raport ten zawiera szczegółową wiedzę podstawową w zakresie przetwarzania w chmurze i powiązanych z tym modeli usług. Przedstawia zalety i pokazuje, jak można uprościć wykorzystywane wyposażenie. W artykule analizujemy zagrożenia i pułapki, z którymi zmagają się użytkownicy przetwarzania w chmurze. Pomagamy też wybrać odpowiedni model chmury i ilustrujemy różne metody obliczeń. Konieczna jest prezentacja chmury w procesie produkcyjnym, ukierunkowana na zastosowanie. Na praktycznych przykładach pokazano, w jaki sposób analiza i przetwarzanie danych w chmurze umożliwia konkretne postępy.

 

 

Wiedza Lenze nr 3: Dylematy związane z oprogramowaniem w przemyśle budowy maszyn

Wiedza Lenze nr 3: Dylematy związane z oprogramowaniem w przemyśle budowy maszyn

Świat cyfrowy zmienia inżynierię mechaniczną w zrównoważony sposób. Zwiększa się złożoność maszyn i stopień ich indywidualizacji. Jednocześnie rozwijają się też nowe usługi i modele biznesowe. Wykładniczo wzrasta też liczba dostępnych oprogramowań. W związku z tym konieczne jest znalezienie sposobu i środków, aby oprogramowanie było jak najskuteczniejsze.

Jednakże sama dodatkowa wiedza specjalistyczna nie wystarczy. Aby móc korzystać z nowoczesnych metod rozwoju, producenci sprzętu muszą zmodyfikować również organizację procesów. W raporcie wymieniono aspekty statusu quo stwarzające problemy oraz wyjaśniono, w jaki sposób może rozwinąć się inżynieria mechaniczna. Szybsza adaptacja maszyn do wymagań klientów jest równie ważna, jak efektywniejsze projektowanie procesów rozwojowych dzięki sprawnym metodom i zapewnianiu oprogramowania o niezmiennie wysokiej jakości.

 

 

Wiedza Lenze nr 2: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Wiedza Lenze nr 2: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Z przepisów bezpieczeństwa maszyn wynika, że producent maszyny musi zagwarantować bezpieczeństwo osób, maszyny i środowiska przez cały cykl użytkowania urządzenia (oraz we wszystkich trybach pracy). Jeśli kierownictwo nie stosuje się do tych przepisów, może ponieść za to konsekwencje - w określonych okolicznościach nawet w formie utraty majątku prywatnego.

Konieczne jest dopełnienie wielu obowiązków. Są one określone w niezliczonych prawach i wytycznych. Raport ten obejmuje przegląd wymogów prawnych, wskazówek dotyczących wdrażania oraz konsekwencji w razie nieprzestrzegania przepisów. Kolejna kwestia dotyczy wzajemnego oddziaływania między bezpieczeństwem i ochroną. Podczas gdy często te dwa tematy postrzegane były jako przeciwieństwa, bezpieczeństwo i ochrona stały się sobie bardzo bliskie. Należy wziąć to pod uwagę i traktować je jako jedność. W artykule tym przedstawiono również możliwości wynikające z bezpieczeństwa funkcjonalnego. Na trzech konkretnych przykładach udowodniono, że bezpieczeństwo się opłaca. Osobom chcącym pogłębić tę kwestię zapewniamy ciekawe odnośniki, które oprócz norm i wytycznych obejmują niezwykle ważne dokumenty interpretacyjne.

 

 

Wiedza Lenze nr 1: Cyfrowe wyzwanie

Wiedza Lenze nr 1: Cyfrowe wyzwanie

W naszym pierwszym raporcie opisaliśmy pragmatycznie kroki, które należy podjąć, aby opanować cyfryzację. Przejście od klasycznego rozwoju produktu do zarządzania innowacjami wymaga bowiem również dostosowania struktury oraz kultury korporacyjnej. Podstawowa wiedza i klasyfikacja kontekstów, wskazówki w zakresie pokonywania przeszkód i sugestie dotyczące dalszych artykułów do przeczytania uzupełniają artykuł.

Raport skierowany jest przede wszystkim do prezesów i osób odpowiedzialnych za zarządzanie ładem korporacyjnym.

 

 

Public Relations Contact