Lenze wiele ułatwia: Nasze usługi

1. Tworzenie idei

Czy chcą Państwo konstruować najlepsze maszyny i już mają pierwsze pomysły? W takim razie przenieśmy to razem na papier: zaczynając od małych kroków innowacji zarysowanych w szczegółach aż do całkowicie nowej maszyny.

Wspólnie stworzymy dopasowaną do Państwa wymagań, inteligentną i zrównoważoną koncepcję.

2. Opracowanie koncepcji

Zadania realizowane przez Państwa maszyny to dla nas mile widziane wyzwania. Wspieramy Państwo wykorzystując nasze bogate doświadczenie techniczne i dostarczamy impulsy wyzwalające Wasze działania innowacyjne.

Poszczególne funkcje ruchów i sterowania traktujemy przy tym całościowo i przygotowujemy spójne rozwiązania napędowe i automatyzacyjne specjalnie dla Państwa: tak proste, jak to tylko możliwe, a przy tym tak rozbudowane, na ile potrzeba.

3. Opracowanie rozwiązań

Mamy prostą zasadę, aby usatysfakcjonować klienta: aktywne partnerstwo z krótkimi ścieżkami decyzyjnymi i indywidualnie dobraną ofertą.

Stosując tę prostą zasadę, już od dawna znajdujemy odpowiedzi na coraz bardziej wyspecjalizowane potrzeby naszych klientów w przemyśle maszynowym.

4. Produkcja maszyn

Różnorodność funkcji w harmonii. Jako jeden z niewielu dostawców kompletnych rozwiązań jesteśmy w stanie dostarczyć dokładnie takie produkty, które są niezbędne w konkretnym zadaniu realizowanym przez maszyny – ni mniej, ni więcej.

Dlatego stworzyliśmy paletę produktów L-force stanowiących spójną platformę zapewniającą realizację zadań związanych z napędami i automatyzacją.

5. Zapewnienie eksploatacji

Wydajność produkcji, niezawodność i codziennie nowe, imponujące wyniki – to nasze czynniki, które decydują o sukcesie w eksploatacji maszyn naszych klientów.

Po dostawie oferujemy przemyślane koncepcje serwisowania, gwarantujące stale niezawodną pracę. Koncentrujemy się przy tym na kompetentnym wsparciu doświadczonych specjalistów z serwisu posprzedażowego dysponujących doskonałym know-how w zakresie zastosowań.

Postrzegamy siebie jako partnera w tworzeniu całościowych rozwiązań z wykorzystaniem całej naszej wiedzy fachowej, dzięki czemu możemy wspólnie z użytkownikiem znaleźć najlepsze, całościowe rozwiązanie. A naszym najwyższym priorytetem jest maksymalne ułatwienie Państwu codziennej pracy. 

Towarzyszymy Państwu i wspieramy Państwa na każdym z 5 etapów procesu inżynierii i na drodze do perfekcyjnego rozwiązania przeznaczonego do zadań realizowanych przez Państwa maszyny.

W ten sposób zawsze mają Państwo swobodę, której potrzebują.