Dažnio keitikliai i500

Mažiau yra daugiau.

i500 yra nauja dažnio keitiklių serija, kurios galios diapazonas nuo 0.25 iki 132 kW. Jos svarbiausios savybės: siaura konstrukcija, išplėstas funkcionalumas ir išskirtinis valdymo patogumas vartotojui.

Dažnio keitiklis i500 - tai aukščiausios kokybės prietaisas, kuris jau dabar atitinka ateityje galiosiančio standarto EN 50598-2 efektyvumo klasėms (IE) reikalavimus. Tokiu būdu, pateikiame naudojimui patikimą ir perspektyvią pavarą įvairioms pramonės mašinų užduotims atlikti.

Dažnio keitikliai i500 yra rekomenduojami ventiliatoriams, siurbliams, transporteriams, vežimėliams bei vyniojimo, formavimo, įrankių ir kėlimo mechanizmų pritaikymams.

Privalumai

  • Maži matmenys: siaura konstrukcija, nuo 60 mm pločio ir 130 mm gylio
  • Duomenys:
    • Maitinimas: 1 AC 230 V: 0.25 iki 2.2 kW
    • Maitinimas: 1/3 AC 230 V: 0.25 iki 5.5 kW
    • Maitinimas: 3 AC 400 V: 0.37 iki 132 kW
  • Integruotos funkcijos:
    • V/f valdymai (linijinis, kvadratinis)
    • Stabdymo energijos valdymas
    • Energijos taupymo funkcija "VFCeco"
  • Modulinė diagnostika ir novatoriška prisijungimo per WLAN galimybė rekordiškai sutrumpina paleidimo laiką
  • Komunikacijos: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ModbusTCP/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Patvirtinimai: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 pagal EN 50598-2
  • Aukščiausia dažnio keitiklių efektyvumo klasė IE2 pagal EN 50598-2
  • Prietaiso profilis CiA402: greičio ir sukimo momento valdymo darbo režimai
  • Saugos inžinerija: saugus variklio momento išjungimas/Safe Torque Off (STO)
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo Inverter i700

Servo Inverter i700

Servo Inverter i700

Servo Inverter i700

Jauns Inverteris kontrolētai, dinamiskai kustībai. Izejas strāva: 2.5 līdz 32 A (0.75 līdz 15 kW)

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Inverteris kontrolētai, dinamiskai kustībai.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverteris kontrolētai, dinamiskai kustībai. Izejas strāva: 1.3 līdz 89 A (0.37 līdz 45 kW)

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Ar frekvenču pārveidotāju viegli kontrolēt kustību un pozicionēšanu. Jaudas diapazons: 0.37 līdz 45.0 kW (1.3 līdz 89 A)

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverteris lai viegli kontrolētu kustību. Jaudas diapazons: 0.37 līdz 45.0 kW (1.3 līdz 89 A)

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverteris lai kontrolētu kustību ar komunikāciju. Jaudas diapazons: 0.37 līdz 7.5 kW (1.3 līdz 16.5 A)

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X IP31

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X …

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X IP31

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X IP31

Įvairios funkcijos kompleksiniuose pritaikymuose.

Didelio našumo dažnio keitikliai judesio valdymui.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation