Lenze Apps.

Lenze aplikācijas

Lenze piedāvā aplikācijas dažādiem uzdevumiem: No Lenze Smart Motor parametrizācijas līdz pievāžu-tehnoloģijas formulārām.

 

 

 

Lenze Smart Keypad App Icon

Lenze Smart Keypad programėlė

Su šia taikomąja programėle lengvai galima atlikti dažnio keitiklio i500 parametrizavimą ir diagnostiką išmaniuoju telefonu. Prisijungimui reikalingas tik WLAN modulis ant dažnio keitiklio.

Palaikomi vaizdai ir funkcijos:

  • Įrenginių sąrašas (prijungti ir imituojami prietaisai)

    • Optinis prietaiso atpažinimas

  • Diagnostinis sąrašas (apžvalga ir žurnalas)

    • Klaidos numetimas

  • Parametrų sąrašas (struktūra ir rūšiavimas)

    • Parametro paieška
    • Parametro reikšmės nustatymas
    • Parametrų rinkinio išsaugojimas
    • Dažnio keitiklio paleidimas
    • Dažnio keitiklio užblokavimas

 

 

 

 

SMART Motor App

Lenze Smart Motor aplikācijas

Šī aplikācija atļauj Lenze Smart Motor parametrizāciju ar NFC standarta smart telefonu un planšetdatoru palīdzību.

Lenze Smart Motor samazina dažādu pievāžu versiju daudzumu līdz 70%. Fiksēti parametri(ātrumi) var būt noteikti pēc vēlēšanas ar daudzām integrētām funkcijām priekš konkrētām aplikācijām.

Bezmaksas pieejami aplikāciju funkcijas:

  • Nolasīt parametrus no Lenze Smart Motor
  • Apskatīt un ievadīt parametrus
  • Apskatīt informāciju un diagnostikas datus
  • Ieraksīt parametrus Lenze Smart motorā
  • Atgriezt uz rūpnīcas iestātījumiem
  • Ielādēt un saglabāt parametrus failā

 

 

SMART Formulas App

Lenze Smart Formulas aplikācijas

Šī aplikācija palīdz ātri izvēlēties pievāžu risinājumus, izmantojot formulas.

Šīs formulas palīdzēs inženieriem, studentiem un ieinteresētām personām gan teorijā gan praksē.

 

 

SMART Device Status app

SMART Device Status app

This app enables the user to interpret the status of a Lenze i500 inverter using its LED. In addition, the app makes it easier to set or interpret rotary or DIP switches and to analyze error numbers displayed on the inverter's hardware keypad.