Lenze Išmanieji Produktai suka pasaulį – ir Jūsų konvejerį

Naudodami mūsų išmaniuosius produktus, Jūs greitai pajusite naudą pavarų sprendimų, kurie buvo išbandyti tūkstantį kartų horizontaliose medžiagų transportavimo sistemose ir pasieksite savo tikslus dar greičiau ir saugiau. Mes pateikiame paruoštus sprendimus, kuriuose įvertinami Jūsų konkretūs uždaviniai: greitai transportuoti, patikimai eksploatuoti ir lengvai integruoti.

Jei tam pritariate ...

  • Jūs ieškote "lengvo" sprendimo, kuris gali būti praktiškai integruotas į Jūsų mašiną?
  • Jūs taupote laiką ir išlaidas?
  • Jūs nepageidaujate ilgalaikių klaidų ir nesklandumų šalinimo?
  • Jūs tikitės greito ir nekomplikuoto pristatymo?
  • Jūs norite sukurti racionalų savo mašinos koncepcijos įgyvendinimo procesą?
  • Jūs norite, kad mašina atitiktų visus energijos efektyvumo reikalavimus?
  • Jūs norite savo spredimus naudoti visame pasaulyje?

... tada mes turime tai, ko Jums reikia.

  1. Pasirinkite transportavimo sistemą
  2. Pasirinkite versiją
  3. Pasirinkite naudingąją apkrovą
  4. Pasirinkite Lenze Išmanųjį Produktą

... štai ir viskas.

Lenze Išmanieji Produktai grandininiams transporteriams (Chain Conveyors)

Versija/
naudingoji apkrova
Grandininis transporteris "Inline" (CCI)
Grandininis transporteris "Outline" (CCO)
iki 1300 kg
Lenze Smart Product CCI-1300 Lenze Smart Product CCO-1300
iki 2600 kg
Lenze Smart Product CCI-2600 Lenze Smart Product CCO-2600
iki 4000 kg
Lenze Smart Product CCI-4000 Lenze Smart Product CCO-4000
iki 5200 kg
Lenze Smart Product CCI-5200 Lenze Smart Product CCO-5200

Lenze Išmanieji Produktai ritininiams transporteriams (Roller Conveyors)

Versija/ naudingoji apkrovaRitininis transporteris "Inline" (RCI)Ritininis transporteris "Outline" (RCO)
iki 2000 kgLenze Smart Product RCI-2000Lenze Smart Product RCO-2000
iki 4000 kgLenze Smart Product RCI-4000Lenze Smart Product RCO-4000
iki 5200 kgLenze Smart Product RCI-5200Lenze Smart Product RCO-5200