Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X IP31

Įvairios funkcijos kompleksiniuose pritaikymuose.

Didelio našumo dažnio keitikliai judesio valdymui.

Duomenys:

  • Maitinimas: 1 AC 120/240 V: 0.33 iki 1.5 AG (0.25 iki 1.1 kW) / 1.7 iki 6 A
  • Maitinimas: 1/3 AC 200/240 V: 0.33 iki 3 AG (0.25 iki 2.2 kW) / 1.7 iki 9.6 A
  • Maitinimas: 3 AC 200/240 V: 5 iki 20 AG (4 iki 15 kW) / 16.5 iki 54 A
  • Maitinimas: 3 AC 400/480 V: 0.5 iki 60 AG (0.37 iki 45 kW) / 1.1 iki 88 A
  • Maitinimas: 3 AC 600 V: 1 iki 60 AG (0.75 iki 45 kW) / 1.7 iki 62 A

Ypatingai tinka: pasukimo stalams naudojamiems vidaus transporto srityje, maisto pramonės gamybos linijoms ir pramoninėje gamyboje.

Svarbiausios savybės:

  • Pajungimai: start/stop, analoginis įėjimas, laisvai programuojami skaitmeniniai įėjimai ir išėjimai (4/1)
  • Komunikacija: ModBus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
  • Apsaugos klasė NEMA 1 IP31
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo keitikliai i700

Servo keitikliai i700

Servo keitikliai i700

Servo keitikliai i700

Nauja karta daugiaašiams pritaikymams.

Servo keitikliai valdomam, dinamiškam judesiui.

Servo keitikliai 9400 HighLine

Servo keitikliai 9400 HighLine

Servo keitikliai 9400 HighLine

Servo keitikliai 9400 HighLine

Įspūdingi rezultatai atliekant reiklių mašinų užduotis ir naudojant vienaašiuose arba daugiaašiuose pritaikymuose.

Servo keitikliai valdomam, dinamiškam judesiui.

Dažnio keitikliai i500

Dažnio keitikliai i500

Dažnio keitikliai i500

Dažnio keitikliai i500

i500 yra nauja dažnio keitiklių serija, kurios galios diapazonas nuo 0.25 iki 132 kW.

Dažnio keitikliai 8400 TopLine

Dažnio keitikliai 8400 TopLine

Dažnio keitikliai 8400 TopLine

Dažnio keitikliai 8400 TopLine

Nesudėtingai pasiekia aukštą dinamiką ir tikslumą.

Servo keitikliai valdomam, dinamiškam judesiui.

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Pristato viską tiksliai į vietą.

Dažnio keitikliai paprastam judesio valdymui ir pozicionavimui.

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Užtikrina judėjimą kompleksiniuose pritaikymuose.

Dažnio keitikliai nesudėtingam judesio valdymui.

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Judesio valdymui baziniuose pritaikymuose.

Dažnio keitikliai su komunikacija judesio valdymui.