Dažnio keitikliai 8400 TopLine

Nesudėtingai pasiekia aukštą dinamiką ir tikslumą.

Servo keitikliai valdomam, dinamiškam judesiui.

Duomenys:

  • Maitinimas: 1 AC 230/240 V: 0.25 iki 2.2 kW / 1.7 iki 9.5 A
  • Maitinimas: 3 AC 400/500 V: 0.37 iki 45 kW / 1.0 iki 89 A

Ypatingai tinka manipuliatorių ir pozicionavimo sistemoms, o taip pat važiavimo pavaroms ir kėlimo pavaroms, naudojamoms įvairiausiuose pritaikymuose. Taip pat idealiai tinka sinchronizuotoms pavaroms, pavyzdžiui, nepertraukiamos gamybos procesuose.

Svarbiausios savybės:

  • Pajungimai: start/stop, analoginiai įėjimai/išėjimai (2/2), laisvai programuojami skaitmeniniai įėjimai/išėjimai (7/4)
  • Resolverio ir universalus multi-enkoderinis įėjimas
  • Komunikacija: CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Taip pat valdo sinchroninius variklius
  • Ašinė jungtis elektriniam velenui
  • Integruotas stabdžio valdymas
  • "VFC eco" energijos taupymo funkcija
  • STO saugos funkcija
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo keitikliai i700

Servo keitikliai i700

Servo keitikliai i700

Servo keitikliai i700

Nauja karta daugiaašiams pritaikymams.

Servo keitikliai valdomam, dinamiškam judesiui.

Servo keitikliai 9400 HighLine

Servo keitikliai 9400 HighLine

Servo keitikliai 9400 HighLine

Servo keitikliai 9400 HighLine

Įspūdingi rezultatai atliekant reiklių mašinų užduotis ir naudojant vienaašiuose arba daugiaašiuose pritaikymuose.

Servo keitikliai valdomam, dinamiškam judesiui.

Dažnio keitikliai i500

Dažnio keitikliai i500

Dažnio keitikliai i500

Dažnio keitikliai i500

i500 yra nauja dažnio keitiklių serija, kurios galios diapazonas nuo 0.25 iki 132 kW.

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Dažnio keitikliai 8400 HighLine

Pristato viską tiksliai į vietą.

Dažnio keitikliai paprastam judesio valdymui ir pozicionavimui.

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Dažnio keitikliai 8400 StateLine

Užtikrina judėjimą kompleksiniuose pritaikymuose.

Dažnio keitikliai nesudėtingam judesio valdymui.

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Dažnio keitikliai 8400 BaseLine

Judesio valdymui baziniuose pritaikymuose.

Dažnio keitikliai su komunikacija judesio valdymui.

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X IP31

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X …

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X IP31

Dažnio keitikliai SMVector NEMA 1X IP31

Įvairios funkcijos kompleksiniuose pritaikymuose.

Didelio našumo dažnio keitikliai judesio valdymui.