9300 servo keitikliai

Intelektualios pavaros modulinėms mašinoms, galios diapazonas: 0.37 iki 75 kW

Intelektualios 9300 serijos pavaros idealiai tinka nepriklausomam procesų valdymui mašinos viduje. Pradedant nuo gamyklinių nustatymų, tinkančių standartiniams pritaikymams, dėka laisvai jungiamų funkcinių blokų, lengvai galima realizuoti individualius pritaikymus - o tai sumažina valdymo sistemos apkrovimą ir supaprastina modulinę konstrukciją. Produktų serija gali būti universaliai naudojama visame galios diapazone nuo 0.37 iki 75 kW.

Kad pavaros atitiktų patiems įvairiausiems servo technologijų reikalavimams, jos gaminamos keturių versijų:

  • 9300 servo inverter
  • 9300 servo position controller
  • 9300 servo cam
  • 9300 servo register controller

Naudojant universalų vartotojo interfeisą, yra sumažinami apmokymo reikalavimai. Personalui būtina išmokti tik vieną sistemą, kuri vėliau gali būti naudojama visuose pritaikymuose. Įmontuojami AIF komunikaciniai moduliai palengvina pavarų integravimą į plačiai paplitusias valdymo sistemas. Pasirinktinai šie keitikliai yra gaminami su integruota saugos funkcija "safe torque off".

Servo pavaros ECS

Servo pavaros ECS

Servo pavaros ECS

Servo pavaros ECS

Servo keitiklis kontroliuojamam, dinamiškam judesiui.

Išėjimo srovė: 2 iki 20 A (1.1 iki 13.8 kW)

9300 servo PLC

9300 servo PLC

9300 servo PLC

9300 servo PLC

Galingas servo keitiklis su integruotu PLC valdikliu, galios diapazonas: 0.37 iki 75 kW

9300 vector keitikliai

9300 vector keitikliai

9300 vector keitikliai

9300 vector keitikliai

Dažnio keitiklis kompleksiniams pritaikymams, galios diapazonas: 0.37 iki 90 kW

Dažnio keitikliai smd

Dažnio keitikliai smd

Dažnio keitikliai smd

Dažnio keitikliai smd

Dažnio keitikliai variklių apsisukimų reguliavimui.

Galios diapazonas: 0.25 iki 22 kW (1.3 iki 46 A)

8200 vector keitikliai

8200 vector keitikliai

8200 vector keitikliai

8200 vector keitikliai

Modulinis dažnio keitiklis standartiniams pritaikymams, galios diapazonas: 0.25 iki 90 kW

8200 motec keitikliai

8200 motec keitikliai

8200 motec keitikliai

8200 motec keitikliai

Dažnio keitiklis decentralizuotiems pritaikymams, galios diapazonas: 0.25 iki 7.5 kW

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Decentralizuotas ritininių transporterių, pasukimo stalų ir kėlimo mechanizmų variklių valdymas

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Decentralizuotas važiavimo, kėlimo, sugriebimo ir pasukimo pavarų, o taip pat vienbėgių pakabinamų transporterių variklių valdymas.

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Decentralizuotas pramoninių transporto priemonių variklių valdymas

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Product lifecycle

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Keičiantis produktas