I riduttori epicicloidali g8x0 ampliano la gamma di azionamenti meccanici con una linea di servoazionamenti di alta qualità.

I riduttori epicicloidali g8x0 offrono massime prestazioni e precisione. Consentono, come opzione, di ridurre ulteriormente il già esiguo gioco angolare. La gamma propone diverse varianti di impiego universale in grado di soddisfare requisiti di precisione, con grado di protezione IP65.

Caratteristiche principali

  • Lubrificazione a vita senza necessità di manutenzione per qualsiasi posizione di montaggio
  • Robusti riduttori epicicloidali e riduttori epicicloidali ad assi ortogonali con flangia di uscita, albero pieno o albero cavo
  • Ampio intervallo di coppia e vasto range di rapporti di riduzione per soluzioni di azionamento efficienti e ad alto grado di rendimento

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici
27 ... 1800 Nm
0.12 ... 55 kW

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto