Servoinverter 9400
Eccezionali prestazioni nelle applicazioni più esigenti monoasse o multiasse
Servoinverter 9400 High Line per movimenti dinamici con controllo esatto della velocità.
Dati di potenza:
- Monoasse: da 0,37 a 240 kW / 1,5 - 460 A
- Multiasse: da 0,37 a 30 kW / 1,5 - 59 A
Particolarmente adatto per la lavorazione del materiale in continuo nei settori di confezionamento e imballaggio, la perforazione della carta nel settore della stampa, applicazioni di avvolgimento nel settore tessile e la tecnologia per magazzini automatici nell'intralogistica.
I vantaggi per voi:
- Collegamenti: Start/Stop, ingressi/uscite analogici (2/2), ingressi/uscite digitali liberamente programmabili (8/4)
- Ingresso resolver e multiencoder universale
- Comunicazione: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Supporta motori sincroni e asincroni
- Gestione del freno integrata
- Memoria scalabile tramite l'aggiunta di diversi moduli di memoria
- Svariate funzioni tecnologiche liberamente configurabili, ad esempio per posizionamento tabellare, controllo di posizionamento, riduttore elettronico, camma elettronica
- Funzioni di sicurezza scalabili
Lenze Italia - Executive Office
- +39 02 270 98 1
- +39 02 270 98 290
Configura 9400 HL subito
Accesso rapido a:
- Dettagli prodotto
- Configurazione prodotto
- Disegni CAD
- Quotazione online
Assistenza sul prodotto
Documentazione: Messa in servizio e funzionamento
-
Hardware manual E94A Servo Drives 9400 HighLine
- Date
- 06.06.2018
-
Hardware manual E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Communication manual E94AYCCA CANopen MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCDN DeviceNet MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEC POWERLINK CN MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEN Ethernet 2 Ports MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEO EtherNet-IP MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEP POWERLINK MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCER PROFINET MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCET EtherCAT MXI module manual
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCIB INTERBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCPM PROFIBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Istruzioni per il montaggio E94ASHE Axis Single Drive 145-695A
- Date
- 19.11.2016
-
Istruzioni per il montaggio E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Istruzioni per il montaggio E94AYM11 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Istruzioni per il montaggio E94AYM22 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Istruzioni per il montaggio E94AYM33 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Istruzioni per il montaggio E94AYM34 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 26.01.2017
-
Istruzioni per il montaggio E94AYM43 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 13.12.2016
-
Istruzioni per il montaggio E94BSHE Axis Single Drive 145-460A
- Date
- 28.02.2018
-
Istruzioni per il montaggio E94xMHE Axis Multi Drive 1.5-32A
- Date
- 10.04.2018
-
Istruzioni per il montaggio E94xMHE Axis Multi Drive 47-59A
- Date
- 10.04.2018
-
Istruzioni per il montaggio E94xSHE Axis Single Drive 1.5-23.5A
- Date
- 10.04.2018
-
Istruzioni per il montaggio E94xSHE Axis Single Drive 32-104A
- Date
- 10.04.2018
-
Istruzioni per il montaggio EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Manuale di referenza E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (Firmware 01-37)
- Date
- 03.03.2015
-
Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (from Firmware 01-50)
- Date
- 01.08.2019
-
Reference manual E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 16.12.2020
Documentazione: Certificati e dichiarazioni
-
Dichiarazione CE Conformity 2006-42-EC E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 10.04.2019
-
Dichiarazione CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM100 E94AYAB
- Date
- 07.02.2020
-
Dichiarazione CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Dichiarazione CE Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU USB adapter E94AZCUS
- Date
- 10.04.2019
-
Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400
- Date
- 12.08.2019
-
Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400 E94B
- Date
- 12.08.2019
-
Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU Bremsmodule 9400 E94AZH
- Date
- 12.08.2019
-
Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU E94AZCDM
- Date
- 05.02.2020
-
Declaration EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Declaration Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation A 75-400kW
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 145-292A
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 366-460A
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 modular system
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Motor Brake Control
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Power Supply 245A
- Date
- 30.06.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 servo system BF6-7
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 Accessories
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 safety modules
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-recognized Diode Unit E94AZCDM
- Date
- 17.01.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAB Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM100
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAB EC Type-Examination Safety Module SM100
- Date
- 07.02.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAE Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM301
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAE EC Type-Examination Safety Module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Safety_Characteristics_SM302
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017