Inverter i510 protec
L’inverter i510 protec riprende la collaudata tecnologia della versione per quadro elettrico, differenziandosi unicamente per il design rinnovato. Se nel quadro elettrico manca lo spazio o l’inverter va montato direttamente sul motore in moduli macchina diversi, questo apparecchio versatile e affidabile è la scelta giusta.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.
L'inverter i510 protec con grado di protezione IP20 (in conformità alla norma EN 60529) non può essere installato al di fuori di un quadro elettrico in Europa, ma è consentito negli USA (NEMA/UL Type 1).
Ambiti di impiego: convogliatori, azionamenti di trazione, pompe, ventilatori, ecc.
Caratteristiche principali
- Esecuzioni con tastiera, modulo USB o modulo WLAN che facilitano la messa in servizio
- Opzioni di rete bus di campo più diffuse nell’industria
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Collegamenti | 1 AC 120 V |
| Comunicazione | CANopen |