Inverter i650 motec
L'inverter delle serie i650 motec per montaggio a parete o a motore con grado di protezione IP66 (UL tipo 4X indoor) è la soluzione di azionamento decentrato ideale. L'inverter può essere ampliato per l’impiego universale aggiungendo una extension box con interruttore di manutenzione, con/senza protezione da sovraccarico/cortocircuito ed elementi di comando.
L’inverter i650 motec si differenzia dal modello i550 motec per la gamma di funzioni più estesa: Per le applicazioni di automazione più semplici, l’inverter i650 motec integra un Logic PLC basato sull’ambiente CODESYS secondo la normativa IEC 61131-3. Per la realizzazione di assi autonomi e moduli macchina è disponibile un posizionamento tabellare. L’opzione “Extended Safety” (tecnologia di sicurezza con diverse funzioni) completa il pacchetto.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.
Ambiti di impiego: convogliatori, azionamenti di trazione e di sollevamento, azionamenti per avvolgitore/svolgitore per avvolgitori, estrusori, macchine per confezionamento e imballaggio, pompe, ventilatori, ecc.
Caratteristiche principali
- Soluzione compatta di azionamento decentrato per montaggio a parete o su motore, con elevato grado di protezione IP66 (UL tipo 4X indoor)
- Ampliabile in caso di montaggio a parete: Extension box con interruttore di manutenzione con/senza protezione da sovraccarico/cortocircuito ed elementi di comando
- Montaggio rapido grazie a collegamenti a innesto standardizzati (plug and play)
- Quattro porte IO-Link con funzionalità master limitata che facilitano lo scambio di dati tra sensori IO-Link e attuatori
- Il modulo con recupero in rete integrato garantisce elevata efficienza energetica. La resistenza di frenatura non è più necessaria
- Gamma ampliata di funzioni:
Logic PLC
Posizionamento tabellare
“Safe Torque Off (STO)” tramite CIP Safety
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Collegamenti | 3 AC 230 V |
Comunicazione | EtherCAT |