Inverter i500

Semplicemente flessibile.

La serie i500 è la nuova gamma di inverter per potenze da 0,25 a 132 kW. Design slanciato, funzionalità scalabile e straordinaria facilità di utilizzo: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono questi rivoluzionari inverter.

A prova di futuro, gli inverter i500 offrono la massima qualità e soddisfano già oggi i requisiti della classe di efficienza IE2 secondo la norma EN 50598-2 che presto entrerà in vigore. In sintesi, si tratta di inverter all'avanguardia utilizzabili universalmente per le applicazioni più svariate.

Gli inverter i500 sono particolarmente adatti per applicazioni nell'ambito di azionamenti per pompe e ventilatori, sistemi di movimentazione e smistamento, convogliatori aerei, avvolgimento/svolgimento, processi di formatura, centri di lavoro e sistemi di sollevamento.

I vantaggi per voi:

  • Dimensioni compatte: formato salvaspazio, largo solo 60 mm e profondo 130 mm
  • Dati prestazionali:
    • Con alimentazione 1 AC 230 V: 0,25 - 2,2 kW
    • Con alimentazione 1/3 AC 230 V: 0,25 - 5,5 kW
    • Con alimentazione 3 AC 400 V: 0,37 - 132 kW
  • Funzioni integrate:
    • Controlli V/f (lineare, quadratico)
    • Gestione energia di frenatura
    • Funzione risparmio energetico "VFCeco"
  • Diagnostica modulare e innovative possibilità di interazione tramite WLAN consentono nuovi tempi record per la messa in servizio
  • Comunicazione: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ModbusTCP/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Omologazioni: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 secondo EN 50598-2
  • Massima classe di rendimento per inverter con IE2 secondo EN 50598-2
  • Profilo di dispositivo CiA402: modi operativi controllo di velocità e controllo di coppia
  • Funzionalità di sicurezza: coppia disinserita in sicurezza (STO: Safe Torque Off)
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servoinverter i700

Servoinverter i700

Servoinverter i700

Servoinverter i700

Semplificazione per le applicazioni multiasse.

Servoinverter per movimenti dinamici con controllo della velocità.

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Eccezionali prestazioni nelle applicazioni più esigenti monoasse o multiasse.

Servoinverter per movimenti dinamici con controllo esatto della velocità.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter per movimenti dinamici con controllo della velocità.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Per avere tutto sotto controllo.

Inverter per un semplice controllo di moto e posizionamento.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Assicurano il controllo del moto in un'ampia gamma di applicazioni.

Inverter per un semplice controllo del moto.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Porta il controllo del moto anche in applicazioni di base.

Inverter per applicazioni a movimento controllato con comunicazione.

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Molteplici funzioni per soddisfare applicazioni complesse.

Inverter ad alte prestazioni per applicazioni a movimento controllato.