Inverter Drives 8400 HighLine

Per avere tutto sotto controllo.

Inverter per un semplice controllo di moto e posizionamento.

Dati prestazionali:

  • Con alimentazione 1 AC 230/240 V: 0,25 - 2,2 kW
  • Con alimentazione 3 AC 400/500 V: 0,37 - 45 kW

Particolarmente adatti per tavole rotanti o sistemi per magazzini automatici nel settore dell'intralogistica e per macchine di formatura, riempimento e sigillatura nel settore dell'imballaggio e confezionamento.

I vantaggi per voi:

  • Collegamenti: Start/Stop, ingressi/uscite analogici (2/2), ingressi/uscite digitali liberamente programmabili (7/4)
  • Comunicazione: CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Idonei per task di azionamento con o senza retroazione della velocità
  • Controllo di posizionamento integrato
  • Fino a 15 posizioni target selezionabili con il relativo profilo di movimento
  • Gestione freno integrata
  • Funzione risparmio energetico "VFC eco"
  • Funzione di sicurezza STO
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servoinverter i700

Servoinverter i700

Servoinverter i700

Servoinverter i700

Semplificazione per le applicazioni multiasse.

Servoinverter per movimenti dinamici con controllo della velocità.

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Eccezionali prestazioni nelle applicazioni più esigenti monoasse o multiasse.

Servoinverter per movimenti dinamici con controllo esatto della velocità.

Inverter i500

Inverter i500

Inverter i500

Inverter i500

La serie i500 è la nuova gamma di inverter per potenze da 0,25 a 132 kW.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter per movimenti dinamici con controllo della velocità.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Assicurano il controllo del moto in un'ampia gamma di applicazioni.

Inverter per un semplice controllo del moto.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Porta il controllo del moto anche in applicazioni di base.

Inverter per applicazioni a movimento controllato con comunicazione.

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Molteplici funzioni per soddisfare applicazioni complesse.

Inverter ad alte prestazioni per applicazioni a movimento controllato.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation