Motoriduttore Smart g350-B
L’azionamento compatto per la tecnologia di movimentazione dei materiali
Nuova libertà di movimento per gli ingegneri. Il motoriduttore Lenze Smart g350 riduce le varianti degli azionamenti fino al 70%. Senza contattore e avviatore, con velocità fisse liberamente regolabili e molte funzioni integrate, per applicazioni di trasporto e movimentazione. Smart motor soddisfa inoltre i più alti requisiti di efficienza energetica e può essere comandato comodamente tramite smartphone.
Con campo di regolazione da 45 a 220 rpm e coppia massima di 25, 50 p 75 Nm, il motoriduttore Smart g350 è la soluzione giusta per la movimentazione orizzontale di scatole e contenitori.
I vantaggi per voi:
- L’agevole modifica dell’accoppiamento meccanico in loco riduce il numero delle varianti
- Riduzione delle varianti grazie all’impiego ottimale dell’olio (nel range di temperatura da -30 - + 40°C e dei lubrificanti adatti agli alimenti.
- Riduzione del numero di varianti grazie alla possibilità di impostare liberamente le velocità
- Funzionalità soft-start integrata
- Riduzione del cablaggio, grazie alla funzione elettronica di contattore e protezione motore
- Straordinaria efficienza energetica
- Comando tramite smartphone con standard NFC e app Lenze
Assistenza sul prodotto
Lenze Italia - Service
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)