Efficienti per task macchina di base ed estesi

Motore trifase ad alta efficienza energetica m550-P (IE3) per il movimento a velocità costante e variabile.

  • Gamma di potenza: da 0,75 a 45 kW
  • Range di coppia: da 4,9 a 290 Nm

Adatto per il funzionamento con inverter e funzionamento da rete ad alta efficienza energetica.

I vantaggi per voi:

  • Efficienza energetica IE3
  • Motori a 4 poli nelle forme costruttive B3, B5 e B14
  • Campo di regolazione fino a 1:17,4 con coppia costante
  • Grado di protezione IP55
  • Sistema modulare per l’adattamento funzionale alla vostra applicazione
  • Opzioni di collegamento: morsettiera, connettore HAN e connettore ICN
  • Controllo della temperatura
  • Sistemi di retroazione
  • Freni di servizio e stazionamento
  • Ventilatore integrato e servoventilato

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Project planning

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue Gxx geared motors inverter-operated IE3
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentazione: messa in servizio e funzionamento

  • Operating instructions m500-P Three-phase AC motors
    Date
    22.08.2019

  • Istruzioni per il montaggio MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentazione: certificati e dichiarazioni

  • Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-recognized m500_m550_motor
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)