Efficienti per task macchina di base ed estesi

Motore trifase ad alta efficienza energetica MH (IE2) per il movimento a velocità costante e variabile.

  • Gamma di potenza: da 0,75 a 45 kW
  • Range di coppia: da 5,08 a 290 Nm

Adatto per il funzionamento con inverter e funzionamento da rete ad alta efficienza energetica.

I vantaggi per voi:

  • Efficienza energetica IE2
  • Motori a 4 poli nelle forme costruttive B3, B5 e B14
  • Campo di regolazione fino a 1:17,4 con coppia costante
  • Grado di protezione IP55
  • Opzioni di collegamento: morsettiera, connettore HAN e connettore ICN
  • Controllo della temperatura
  • Sistema modulare per l’adattamento funzionale alla vostra applicazione
  • Sistemi di retroazione
  • Freni di servizio e stazionamento
  • Ventilatore integrato e servoventilato

Lenze Italia - Executive Office

MH jetzt konfigurieren

Ihr schneller Zugang zu:

  • Produktdetails
  • Produktkonfiguration
  • CAD-Zeichnungen
  • M-n Kennlinien
  • Online-Angebotsanfrage

EASY Product Finder öffnen

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Progettazione

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer MH AC motors IE2
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentazione: Messa in servizio e funzionamento

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Istruzioni per il montaggio MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Istruzioni per il montaggio MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentazione: Certificati e dichiarazioni

  • Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC GKS05-2MHBR080C32
    Date
    27.04.2018
  • Dichiarazione CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Dichiarazione CE Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    10.07.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ENERGY EFFICIENCY MHFMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Energy Efficiency_MHEMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)