Per il controllo del movimento in applicazioni base

Inverter 8400 BaseLine per applicazioni a movimento continuo con comunicazione.

Dati di potenza:

  • Rete: 1 AC 230/240 V: da 0,25 a 2,2 kW
  • Rete: 3 AC 400/500 V: da 0,37 a 3,0 kW

Particolarmente adatto per applicazioni di movimentazione e smistamento, pompe e ventilatori.

I vantaggi per voi:

  • Collegamenti: Start/Stop, ingresso analogico, ingressi/uscite digitali liberamente programmabili (4/1)
  • Comunicazione: CANopen, opzionale
  • Messa in servizio semplice e rapida
  • Protezione da sovraccarico del motore integrata

Lenze Italia - Executive Office

Configura 8400 BL subito

Accesso rapido a:

  • Dettagli prodotto
  • Configurazione prodotto
  • Disegni CAD
  • Quotazione online

Apri EASY Product Finder

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Progettazione

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

Documentazione: Messa in servizio e funzionamento

  • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Manuale di comunicazione E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Manuale di comunicazione E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
    Date
    27.08.2019

  • Istruzioni per il montaggio E84AVBCE 8400 BaseLine C 0.25-3.0kW
    Date
    13.12.2016
  • Istruzioni per il montaggio E84AVBDE 8400 BaseLine D 0.25-3.0kW
    Date
    03.03.2017
  • Istruzioni per il montaggio E84AVBxE 8400 BaseLine C-D 0.25-3.0kW QuickGuide
    Date
    19.11.2016
  • Istruzioni per il montaggio E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Istruzioni per il montaggio E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Istruzioni per il montaggio E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Istruzioni per il montaggio E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Istruzioni per il montaggio E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Istruzioni per il montaggio E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Istruzioni per il montaggio EZAEDE1000 Memory module copier
    Date
    06.07.2018

  • Reference manual E84AVBCE 8400 BaseLine C
    Date
    26.01.2017
  • Reference manual E84AVBDE 8400 BaseLine D
    Date
    18.11.2016

Documentazione: Certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity 8400 BaseLine
    Date
    19.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B06729-20
    Date
    12.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV BaseLine
    Date
    18.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_1B
    Date
    25.05.2021
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_2A
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering EC Type-Examination 8400_E84AV
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017