Ancora esistono –
Collaboratori esperti

e dinamici.

Scaricate il dossier ora!

download

Candidatura spontanea

L’i950 offre tutto quello che un imprenditore può desiderare.

Vi interessa un collaboratore pieno di energie, produttivo, competente, adattabile e capace di integrarsi, ma anche moderato in termini di richieste di risorse?

Allora dobbiamo assolutamente presentarvi l’i950!

È uno specialista nel controllo dei motori e nella regolazione, che garantisce senza interruzioni la massima precisione e dinamica.

Utilizza componenti software intelligenti e standardizzati, adotta standard aperti ed è pronto per la Smart Factory.

Rimaniamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti,

i950

Fissate un appuntamento

+49 711 719161-0
i950@Lenze.com

Competenze

  • Soluzione Plug&Play per facilitare il  commissioning
  • Scalabilità e flessibilità
  • Alte performance da 0.55 a 110 kW
  • Integrazione in quadri di automazione con rating di 15 kW e profondità di 250 mm
  • Funzioni di safety integrata certificate secondo la norma EN ISO 13849-1
  • Gestione di motori sincroni e asincroni
  • Albero di sistema verticale regolabile con un click
  • One cable technology (OCT)
  • Applicazioni tecnologiche pronte all’uso

    Lavoro di squadra

    Ritenete le soft skill tanto importanti quanto le compentenze tecniche? Anche in questo, potete aspettarvi solo il meglio dall'i950. È un vero giocatore di squadra, facile e rapido da integrare al 100% nel vostro business.

    Quando opera con il software, i motori e la meccanica Lenze, l'i950 produce performance eccezionali. Ma è anche estremamente flessibile quando lavora con componenti di terzi, qualsiasi sia la vostra applicazione.

    Punti di forza

    Potente, compatto, sicuro: con le sue innovative capacità di controllo, l'i950 definisce nuovi standard in termini di precisione e dinamica. Un servoazionamento all'avanguardia per la gestione di motoriduttori e servomotori che garantisce risparmio di tempo nella progettazione e flessibilità nella fase di produzione.

    I benefici che offre:

    • Tempi di commissioning più brevi
    • Performance di controllo e dinamica ai massimi livelli
    • La migliore produttività per il vostro impianto

    Esperienza nei settori industriali

    Attribuite la massima importanza a processi efficaci ed efficienti? Allora potrete trarre vantaggio dalle specifiche caratteristiche dell'i950 e dalla rete mondiale di esperti in grado di supportarvi nel tradurre le vostre idee in macchine e sistemi per questi settori industriali:

    • Settore Automotive
    • Converting e stampa
    • Logistica degli aeroporti
    • Logistica dei magazzini
    • Industria tessile
    • Industria del packaging

    ... e molti altri!

    Certificazioni

    L'i950 garantisce la massima qualità e affidabilità:

    • Certificato per un utilizzo globale: CE, UL, CSA, EAC, UkrSpr, e molto altri
    • Certificato per soluzioni sostenibili: RoHS, Efficienza Energetica
    • Certamente adatto a un amplissimo ventaglio di applicazioni e funzioni

    Il dossier completo sull’i950.

    Scaricate ora il dossier completo sull’i950.

    Ancora non siete convinti?

    Scaricate ora il dossier completo dell'i950 o fissate un appuntamento di persona. Download