Ecologicamente opportune, economicamente vantaggiose: BlueGreen Solutions Lenze
Circa metà dell'energia elettrica prodotta viene utilizzata dall’industria, e gli azionamenti elettrici sono responsabili per ben due terzi di questo consumo di energia. Per questa ragione il più alto potenziale per l'incremento dell'efficienza energetica si ottiene da un'erogazione intelligente dell’energia. Grazie a soluzioni intelligenti è possibile ridurre i consumi energetici del 20%, e questo con effetti sostenibili sul lungo termine, poiché un utilizzo migliore dell'energia significa minore impatto ambientale, salvaguardia delle risorse e riduzione dei costi energetici, a parità di produttività.
Il risparmio energetico è una delle più grandi sfide, e Lenze ha deciso di affrontarla con il massimo impegno, per mostrarvi come sia possibile utilizzare l'energia in modo più efficiente con tecnologie intelligenti di azionamento e automazione: BlueGreen Solutions Lenze.
Costo del ciclo di vita: insieme otteniamo maggiore efficienza.
La redditività totale sempre sotto controllo.
Nel caso dei sistemi di azionamento, in funzione del tipo di macchina i costi energetici ammortizzano l’investimento già dopo quattro anni. Sebbene i sistemi di azionamento ad alta efficienza energetica siano solitamente più costosi nell’approvvigionamento rispetto a quelli tradizionali, questi costi aggiuntivi possono essere generalmente ammortizzati nel giro di pochi anni grazie ai risparmi energetici conseguiti. La redditività totale del sistema di azionamento può quindi essere valutata solo nell'ambito di un'analisi dei costi del ciclo di vita (analisi LCC).
Lenze è un partner affidabile in ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione della vostra macchina, e vi assiste nella scelta degli azionamenti da impiegare. Con noi avete sempre sotto controllo tutto ciò che può influenzare il consumo energetico della vostra macchina, potendo così facilmente ottimizzare il costo del ciclo di vita dell’impianto, e dunque anche l’efficienza energetica.
Incremento dell'efficienza energetica Risparmiare è facile
Un guadagno per voi e per l'ambiente.
Esiste tutta una serie di parametri che determinano l’efficienza energetica di un azionamento. Altrettanto numerosi sono pertanto gli approcci atti a incrementare l’efficienza energetica. Ma non sempre l’intervento vede un equilibrio tra impegno e risultato. È necessario eseguire un'analisi dettagliata del processo meccanico e del relativo fabbisogno energetico per individuare le misure mirate e concrete da adottare. Le BlueGreen Solutions Lenze seguono esattamente su questo approccio.
Il risultato:
- Il più alto potenziale per l'incremento dell'efficienza energetica si ottiene da un'erogazione intelligente dell'energia (75 %).
- Segue quindi l'impiego di componenti di azionamento con elevato rendimento (15 %).
- Ulteriore potenziale deriva dall'utilizzo dell'energia di frenatura (10 %).

Direttiva sull’ecodesign
Passare subito a soluzioni a prova di futuro – senza fatica.
Per incrementare l'efficienza energetica degli azionamenti seguiamo tre approcci:
BlueGreen in Drive Solutions Lenze
Risparmiare facilmente energia con la tecnologia di azionamento
Tutti gli azionamenti possono essere associati a una delle nostre 12 soluzioni di azionamento. In questo modo è facile rilevare quali misure sono efficaci, meno efficaci o totalmente inutili per ridurre al minimo il consumo di energia.
La panoramica qui disponibile per il download riporta una lista dettagliata delle misure di risparmio energetico per ciascuna soluzione di azionamento.