Valide soluzioni per i requisiti del settore tessile

Il massimo risultato. In ogni situazione.

Per soddisfare al meglio i requisiti specifici del settore tessile potete contare sul nostro solido know-how nel dimensionamento di sistemi di azionamento nonché sulla nostra gamma di prodotti specifici. Si tratta della base di partenza perfetta per sviluppare una valida soluzione, studiata di volta in volta su misura per le condizioni del singolo stabilimento produttivo.

In questo modo è possibile risolvere eventuali problemi dovuti all'instabilità della rete elettrica e alle particolari condizioni ambientali, quali un alto tasso di umidità, polvere o sporco.

Pronti per qualsiasi situazione:

  • Sistemi intelligenti in grado di gestire interruzioni della rete di alimentazione
  • Prodotti idonei per l'impiego a temperature ambiente elevate
  • Sistemi di raffreddamento alternativi per inverter e servocontrolli in quadri elettrici
  • Circuiti stampati con rivestimento

Motori

  • Motori senza ventola
  • Motori con speciali calotte di ventilatore
  • Controller senza ventola
    • UPS integrato
    • utilizzabile fino a 55°C di temperatura ambiente

Metodi di raffreddamento alternativi

Metodi di raffreddamento alternativi, come tecnologie push-through e cold plate.

Sistemi intelligenti

Sistemi intelligenti per la copertura di brevi interruzioni di rete e spegnimento della linea in modalità generatore in caso di assenza di rete.

Circuiti stampati con rivestimento di protezione contro i disturbi ambientali.

Circuiti stampati con rivestimento di protezione contro i disturbi ambientali.