Soddisfano i più alti requisiti di produzione:
interconnessione, portata e processi sicuri
Esempi di soluzione per la produzione automobilistica
Il processo produttivo del settore automobilistico è influenzato da due fattori decisivi: Il “just-in-time” e il “just-in-sequence”. Per garantire questi due aspetti, dato che un fermo impianto comporta costi ingenti, potete ricorrere ai nostri sistemi di automazione intelligenti abbinati a soluzioni di azionamento flessibili ed efficiente.
Indipendentemente dal gruppo da attrezzare, i nostri esperti conoscono a fondo il processo e vi aiutano a produrre più velocemente e con maggiore sicurezza, garantendo efficienza energetica, oltre che a livello di costi:
- Stampaggio
- Lastratura
- Verniciatura
- Montaggio
Sistemi di trasporto e tavole rotanti: efficienza in movimento
Soluzione di azionamento decentrata semplice ed efficiente per elevate velocità, regolabili, di movimentazione orizzontale dei materiali.
Altamente affidabile grazie a oltre 30 anni di esperienza nel settore della movimentazione dei materiali
Consumo energetico ridotto grazie a risparmi nel funzionamento a vuoto und funzionamento a carico parziale con impiego della funzione risparmio energetico "VFC eco" Energy Saving.
Avviamento e frenatura morbidi con rampe impostabili per proteggere il materiale e le merci trasportate, riducendo inoltre la manutenzione.
Minimo impegno a livello di installazione e cablaggio grazie all’approccio di azionamento decentrato.
Soluzione compatta di azionamento per velocità costanti, anche in caso di carichi elevati.
Sistemi di sollevamento e montaggio: per soddisfare massimi requisiti
Alta affidabilità nell’affrontare altezze considerevoli grazie alla gestione dei freni a bassa usura.
Il fermo del carico tramite il motore tramite il motore inibisce la caduta del freno, proteggendo così il materiale.
Sostituzione più semplice e rapida durante la manutenzione grazie alla tecnologia a innesto.
Consumo energetico ridotto grazie al recupero in rete, anche ad altezze elevate
Trasloelevatore: sistema di stoccaggio ad alta automazione
Pacchetto completo per trasloelevatori di nuova generazione, a prova di futuro.
Messa in servizio agevole grazie a funzioni tecnologiche già predisposte.
Maggiore capacità di magazzino grazie alla riduzione delle zone cuscinetto.
Elevata disponibilità grazie alla pluriennale esperienza nel campo dei trasloelevatori.
Consumo energetico ridotto grazie all’interconnessione DC bus degli azionamenti di movimento orizzontale e sollevamento.
Unità di recupero in rete per un bilancio energetico ottimale.
Clinciatura e rivettatura: per giunzioni sempre perfette
L’alta precisione dei servoassi assicura l’innovativo e comprovato procedimento di clinciatura.
La coppia esatta del nostro motore consente di realizzare giunzioni indissolubili senza elementi aggiuntivi o ausiliari esclusivamente tramite formatura a freddo locale.
L’integrazione di sensoristica esterna nel nostro sistema di automazione consente la realizzazione autonoma di lavori di giunzione già per pre-serie e piccole serie.
I nostri inverter intelligenti consentono di elaborare le misurazioni di processo ai fini della documentazione obbligatoria già a bordo inverter, fornendo un file pronto per l’uso.