È la macchina a decidere:

Soluzioni su misura per i vostri task macchina

Esempi di soluzione

Le tipiche applicazioni di converting e stampa risolte in modo esemplare grazie a una piattaforma di automazione coerente, composta di software modulare, hardware scalabile e affidabili sistemi di azionamento.

Produzione di cartone ondulato: l'onda perfetta per il vostro cartone.

  • Struttura modulare di single facer e double facer con i sistemi di alimentazione carta comandati da un controller per modulo macchina con interfaccia verso il sistema di controllo dell'impianto. In questo modo è possibile adattare molto facilmente le tipologie e le combinazioni di onde alla specifica configurazione dell'impianto.
  • Azionamenti dall'impiego universale, con parametri memorizzati a livello centrale nel sistema di controllo sovraordinato e trasmessi agli azionamenti al momento dell'inizializzazione. Questo approccio riduce le scorte a magazzino e semplifica l'assistenza.
  • Funzionamento energeticamente efficiente grazie al DC bus che interconnette sistemi di tiro e frenatura, carrello portabobina e avvio bobina.

Taglio trasversale: per una volta mettetevi di traverso

  • Software engineering semplificato grazie al modulo software standard Lenze FAST "Cross Cutting":
    • funzionalità e prestazioni scalabili, dal taglio trasversale standard al funzionamento ad alta dinamica con precontrollo della coppia e sincronizzazione tacca di registro di precisione
    • Funzioni integrate di traslazione manuale e homing, nonché visualizzazione
  • Bassa potenza di immissione, grazie alla possibilità di collegare un modulo capacitivo esterno per il rilascio e il prelievo di energia durante i processi di accelerazione e frenatura del cilindro di taglio
  • Compensazione energetica tra gli azionamenti di ingresso e di uscita mediante funzionamento con DC bus
  • Costi di investimento ridotti, grazie alla realizzazione di un impianto di taglio trasversale duplex collegato a un controller Lenze comune

Stampa flessografica in linea

  • Stampa ad alta precisione, grazie alla rapida sincronizzazione delle unità di stampa tramite system bus CAN indipendente.
  • Semplici opzioni di espansione, in virtù della struttura modulare delle unità di stampa; l'impiego di azionamenti intelligenti sulla linea principale permette di aggiungere colori e stazioni di converting senza aggiungere notevole carico al sistema di controllo della macchina di livello superiore.
  • Ambiente di sviluppo uniforme con la possibilità di integrare facilmente attuatori e sensori esterni, quali regolazioni del bordo nastro, sistemi di regolazione di registro e sistemi di video ispezione.

Serigrafia rotativa: Per un’impressione indelebile.

  • Ingegnerizzazione semplice, grazie a un ambiente di programmazione uniforme sia per la visualizzazione che per gli azionamenti dei rulli di stampa e di regolazione.
  • Supporto di macchine modulari nelle quali è prevista una configurazione che permette di massimizzare il numero di colori con componenti opzionali.
  • Alta precisione di stampa, grazie a servoassi sincronizzati.
  • Elevata disponibilità degli impianti, grazie alla possibilità di trasferire la stampa su assi alternativi in caso di problemi o guasti al gruppo di stampa principale.

Taglierina longitudinale: Avvolgimento preciso e sicuro.

  • Automazione su tutta la linea, dal Motion alla logica e alla visualizzazione
  • Il modulo software standard Lenze FAST "Winder" riduce i costi e aumenta produttività e qualità:
    • Basato su 70 anni di esperienza nelle applicazioni di avvolgimento
    • Riduzione della potenza applicata degli azionamenti di avvolgimento, grazie ad ampi intervalli di regolazione con sfruttamento del range di deflussaggio del campo
    • Risparmio di sensoristica, grazie a rilevatori di coppia e diametro integrati
    • Alta qualità di avvolgimento, grazie alla compensazione delle grandezze di disturbo (attrito, accelerazione)
    • Cambio rapido di prodotto, grazie alla semplicità di commutazione del modo operativo con l'assegnazione di curve caratteristiche di avvolgimento specifiche per prodotto
  • Riduzione al minimo del cablaggio, grazie alla topologia d’avanguardia EtherCAT/FSoE