Azionamenti per Autolavaggi

Autolavaggi a portale, a tunnel e Self-Service

Umidità, sporcizia e sostanze chimiche sono le difficili condizioni in cui gli impianti per autolavaggio devono funzionare ogni giorno, garantendo la massima affidabilità.

Questi impianti, così come quelli per il trattamento delle acque o di aspirazione centralizzata, richiedono molta energia elettrica. L'impiego di azionamenti controllati da inverter è quindi importante per ridurre il consumo di questa preziosa risorsa.

Gli inverter i500 ottimizzano la velocità durante il lavaggio, garantendo così un minor consumo energetico e una maggiore efficienza complessiva. Anche il consumo di acqua viene ridotto e i tempi di lavorazione delle unità di lavaggio possono essere ottimizzati. Per garantire l'affidabilità degli impianti, gli inverter Lenze dispongono di alcune opzioni aggiuntive come l'assistenza remota e la manutenzione preventiva.

La gamma modulare degli inverter i500 soddisfa quindi perfettamente i requisiti più impegnativi richiesti dagli impianti di lavaggio.

 

Spazio di installazione limitato

Con le dimensioni più piccole della loro categoria, gli inverter i500 aprono nuove possibilità e aiutano a risparmiare sui costi: usando la versione da quadro, con una larghezza di soli 60 mm (fino a 4 kW) e una profondità di 130 mm (fino a 11 kW), si riescono ad installare molte unità anche nell'armadio di comando di un impianto di lavaggio a portale. In alternativa la variante decentrata, con un elevato grado di protezione IP66/NEMA 4X, dalle dimensioni ridotte 190 x 140 x 117 mm (H x L x P), e dal peso di soli 1,8 kg, costituisce una soluzione leggera e compatta adatta anche alle situazioni più impegnative.

  

Risparmio sui costi

Le funzionalità complete rendono questi inverter semplici da usare e ancora più facili da far funzionare. Queste comprendono, ad esempio, la possibilità di configurazione senza alimentazione, menù semplici e personalizzabili, cablaggio con connettori, memory card e molto altro ancora

 

Flessibilità

La serie i500 offre la soluzione migliore per ogni ambiente:

  • IP20 o IP66 (NEMA 4X per interni ed esterni)

  • Montaggio a parete o su motore

  • Ogni tipo di alimentazione da 1ph/110V a 3ph/600V

  • Grande range di potenza da 0,25 a 132 kW

fra cui potete scegliere quella ottimale per prezzo e funzionalità.

 

Scopri di più alla voce Inverter

 

Modulo di contatto