Riduttori epicicloidali ad assi ortogonali g8x0-B
I riduttori epicicloidali ad assi ortogonali g8x0 con gioco angolare ridotto ampliano la gamma di azionamenti meccanici con una linea di servoazionamenti di alta qualità.
I riduttori epicicloidali ad assi ortogonali g8x0 offrono massime prestazioni e precisione. Consentono, come opzione, di ridurre ulteriormente il già esiguo gioco angolare. La gamma propone diverse varianti di impiego universale in grado di soddisfare requisiti di precisione, con grado di protezione IP65.
Caratteristiche principali
- Lubrificazione a vita senza necessità di manutenzione per qualsiasi posizione di montaggio
- Robusti riduttori epicicloidali e riduttori epicicloidali ad assi ortogonali con flangia di uscita, albero pieno o albero cavo
- Ampio intervallo di coppia e vasto range di rapporti di riduzione per soluzioni di azionamento efficienti e ad alto grado di rendimento
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 21 ... 610 Nm 0.12 ... 55 kW |
---|