Riduttori epicicloidali MPR e MPG
Massima precisione e dinamica.
La combinazione dei riduttori epicicloidali Vogel MPR e MPG con il servomotore Lenze è la soluzione ottimale per applicazioni dinamiche o molto dinamiche, che richiedono la massima precisione.
Ad esempio, i tipici task che troviamonei settoridella stampa e del packaging, movimentazione e robotica, tecnologia di riempimento e trasporto materiali, e in generale nel campo della costruzione di macchine e impianti.
I riduttori epicicloidali MPR e MPG si differenziano per la rigidità torsionale elevata superiore alla media, combinata ad un gioco angolare di appena un arcmin.
Utilizzati in combinazione con i servomotori sincroni MCS e i servomotori asincroni MCA permettono di realizzare soluzioni flessibili e particolarmente efficienti dal punto di vista energetico, in grado di soddisfare praticamente qualsiasi applicazione.
I vantaggi per voi:
- Robusti riduttori epicicloidali con albero pieno (MPR) o con albero flangiato (MPG)
- Applicazioni ad alta precisione, grazie al ridotto gioco angolare (min. <=1 arcmin)
- Soluzione di azionamento efficiente con un alto grado di rendimento (da >= 95 fino a >= 97 %)
- Posizione di montaggio liberamente selezionabile e modificabile anche in un secondo momento
- Grado di protezione IP65 (protezione completa contro le polveri, protezione contro getti d'acqua da qualsiasi direzione)
Combinabili con i seguenti motori:
- servomotori sincroni e asincroni nella gamma di potenza da 0,25 a 20,3 kW
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24