Temperatura sotto controllo anche con coppie elevate

Servomotore sincrono MDXKS movimento con controllo esatto della velocità.

  • Range di coppia: da 2,8 a 52 Nm
  • Gamma di potenza: da 1,1 a 5,9 kW

Particolarmente adatti per applicazioni che richiedono la massima dinamica.

Vantaggi:

  • Alta capacità di sovraccarico
  • Elevate accelerazioni angolari
  • Collegamenti a innesto per il montaggio rapido e una facile manutenzione
  • Retroazione con resolver; in alternativa: encoder incrementale o encoder assoluto
  • Disponibili anche con freno di stazionamento
  • Servoventilato o con ventilazione naturale
  • Grado di protezione IP65 (servoventilato IP54)
  • Per una precisione ed un’efficienza energetica ancora maggiori

Lenze Switzerland - Head Office

Configura MDxKS subito

Accesso rapido a:

  • Dettagli prodotto
  • Configurazione prodotto
  • Disegni CAD
  • M-n caratteristica
  • Quotazione online

Apri EASY Product Finder

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Progettazione

  • Catalogue Gxx geared servo motors MDxKA MDxKS
    Date
    15.01.2020

Documentazione: Messa in servizio e funzionamento

  • Mounting instructions MCA-MCM-MCS-MQA-MDxKS-SDSGS-SDSGA Servo motors
    Date
    26.09.2017
  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentazione: Certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity geared motor_MDFKS MDSKS MDSLS MDFLS
    Date
    24.05.2021
  • Declaration EC Declaration of ïncorporation Motor with encoder
    Date
    25.05.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro servo motors
    Date
    26.09.2017

Lenze Switzerland - Head Office