Inverter SMVector IP65
Eccellenti prestazioni anche in ambienti estremi
Inverter decentrato SMVector IP65 per il montaggio a parete
Dati di potenza:
- Rete: 1 AC 120/240 V: da 0,37 a 1,1 kW /2,4 - 6 A
- Rete: 1/3 AC 200/240 V da 0,37 a 2,2 kW /2,4 - 9,6 A
- Rete: 3 AC 200/240 V: da 4,0 a 15 kW /16,5 - 54 A
- Rete: 3 AC 400/480 V: da 0,37 a 22 kW /1,1 - 46 A
- Rete: 3AC 600 V da 0,75 a 22 kW / 1,7 - 32 A
Particolarmente adatti per impianti di produzione nell'industria alimentare, azionamenti in ambienti esterni.
I vantaggi per voi:
- Collegamenti: Start/Stop, ingresso analogico, ingressi/uscite digitali liberamente programmabili (4/1)
- Comunicazione: Modbus/RS485, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS
- La carcassa è disponibile in diverse versioni
- Indicatori LED
- Alto grado di protezione IP65
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Configura SMV IP65 subito
Accesso rapido a:
- Dettagli prodotto
- Configurazione prodotto
- Disegni CAD
- Quotazione online
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24