Flessibile - FAST - a prova di futuro

Il nuovo servoinverter i950 si integra nel nostro sistema di automazione in modo semplice e coerente, ampliando la nostra piattaforma di automazione in qualità di servoazionamento.

Impiegando la medesima architettura, engineering e software applicativo si annullano i confini tra automazione drive-based e controller-based. FAST Application Software Toolbox è utilizzabile con tutti i prodotti Lenze.

Con FAST semplifichiamo molte cose al nostro cliente. Le applicazioni FAST di i950 posso essere immediatamente utilizzate e adattate ai requisiti della macchina mediante la sola parametrizzazione. Ove necessario è possibile effettuare ulteriori adattamenti e ampliamenti in funzione delle specifiche esigenze del cliente.

Il servoinverter i950 costituisce pertanto un ampliamento di potenza del servoinverter i700 per il nostro sistema controller-based, da 22 a110 kW.

I vantaggi per voi:

  • Una sola piattaforma, scalabile e flessibile: L’ i950 completa la piattaforma di automazione Lenzeper le macchine modulari. Costituisce una soluzione scalabile e flessibile dal più piccolomodulo ad un solo asse ai complessi sistemi multiasse.
  • Applicazioni FAST pronte per l’uso: Il modello i950 con FAST “inside”: EASY Starter consente di selezionare, parametrizzare e impiegare immediatamente le applicazioni tecnologiche.
  • A prova di futuro e pronte per Industry 4.0: Grazie agli standard aperti quali PLCopen, IEC61131-3 e CIA402 i costruttori possono utilizzare il lavoro di engineering per più applicazioni, oggi e in futuro.
  • Design compatto: L’ i950 presenta una forma compatta per tutte le taglie ed è integrabile nei quadri elettrici di 250 mm di profondità, fino a 15 kW.

Lenze Switzerland - Head Office

Configura i950 subito

Accesso rapido a:

  • Dettagli prodotto
  • Configurazione prodotto
  • Disegni CAD
  • Quotazione online

Apri EASY Product Finder

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Project planning

  • Brochure i950 servo inverters
    Date
    29.01.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i950 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual Servo Inverter i950 Cabinet 0.55-110kW
    Date
    21.10.2019

Documentazione: messa in servizio e funzionamento

  • Commissioning manual i950 TA CiA402 Advanced
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Electronic Gearbox
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Speed Control
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Sync and Correction
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Table Positioning
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Winder Dancer
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Winder Tension
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual Servo Inverter i950 Firmware 01-03-07-xx
    Date
    03.12.2019

  • Mounting instructions i950 cabinet_0.37-110kW
    Date
    16.06.2020
  • Mounting instructions I95MA Feedback modules
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions I95MA Network modules
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions I95MA SD card
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 55kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3-I0FAE4 55-110kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Documentazione: certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-BS-STO
    Date
    12.07.2019
  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-ES
    Date
    12.07.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i950_Accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed i950_230V
    Date
    09.07.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i950_400_480V
    Date
    30.06.2020
  • Certificate Safety engineering i95A EC Type-Examination Servo Drive i950
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering i95A EC Type-Examination Servo Drive i950_Extended Safety Function
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering i95Axxxxx1Cxxxxxxx Characteristic values i950 SIL3
    Date
    12.07.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017