Inverter SMV IP31
Molteplici funzioni per soddisfare applicazioni complesse
Inverter ad alte prestazioni SMVector IP31 per applicazioni a movimento controllato.
Dati di potenza:
- Rete: 1 AC 120/240 V: da 0,25 a 1,1 kW /1,7 - 6 A
- Rete: 1/3 AC 200/240 V da 0,25 a 2,2 kW /1,7 - 9,6 A
- Rete: 3 AC 200/240 V: da 4 a 15 kW /16,5 - 54 A
- Rete: 3 AC 400/480 V: da 0,37 a 45 kW / 1,1 - 88 A
- Rete: 3AC 600 V da 0,75 a 45 kW / 1,7 - 62 A
Particolarmente adatto per tavole rotanti nell'intralogistica, linee di produzione nel settore alimentare e impianti di produzione industriale.
I vantaggi per voi:
- Collegamenti: Start/Stop, ingresso analogico, ingressi/uscite digitali liberamente programmabili (4/1)
- Comunicazione: Modbus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
- Grado di protezione IP31
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Configura SMV IP31 subito
Accesso rapido a:
- Dettagli prodotto
- Configurazione prodotto
- Disegni CAD
- Quotazione online
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24