Gli inverter i510 e i550 supportano la gamma di potenza da 0,25 a 132 kW. L’ inverter base i510 supporta la gamma di potenza da 0,25 a 15 kW, mentre il modello i550 di impiego universale, consente ad es. la comunicazione con tutti i più comuni bus di campo e comprende la gamma di potenza da 0,25 a 132 kW.

Entrambi i modelli si distinguono per:

  • struttura a libro, a partire da 60 x 130 mm, che trova spazio in qualsiasi quadro elettrico
  • funzionalità scalabili grazie al sistema modulare
  • estrema facilità d’utilizzo

La struttura modulare offre un'ampia varietà nelle configurazioni di prodotto per soddisfare i requisiti della macchina. Estensioni quali la tastiera o il modulo WLAN a innesto semplificato la messa in servizio e la diagnostica. Il modulo WLAN consente di effettuare comodamente la parametrizzazione tramite app per smartphone.

L’estrema affidabilità di questo azionamento lo rende particolarmente adatto ai sistemi di movimentazione, trasporto, avvolgimento, per pompe, ventilatori e molti altri task di macchina.

L’inverter è conforme alla norma EN 50598-2, che entrerà in vigore nel 2020.

Vantaggi dell’inverter i550:

 

Dati di potenza:
  • Rete: 1 AC 120 V = 0,25 - 1,1 kW
  • Rete: 1 AC 230 V = 0,25 - 2,2 kW
  • Rete: 1/3 AC 230 V = 0,25 - 5,5 kW
  • Rete: 3 AC 400 V = 0,37 - 132 kW
Funzioni:
  • Controllo della curva caratteristica V/f lineare/quadratica (VFC plus)
  • Controllo vettoriale sensorless (SLVC)
  • Funzione di risparmio energetico (VFC-Eco)
  • Servocontrollo (SC-ASM) con retroazione
  • Controllo vettoriale sensorless per motori sincroni (fino a 22 kW)
  • Controllo vettoriale con retroazione
  • Controllo caratteristica V/f con retroazione
  • Frenatura in corrente continua
  • Gestione della frenatura per un controllo del freno a bassa usura
  • Frenatura dinamica tramite resistenza di frenatura
  • Rampe ad S per accelerazioni e decelerazioni senza strappi
  • Riavvio al volo (Flying restart), regolatore PID
Interfacce: CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, POWERLINK, IO-Link
Omologazioni: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 secondo EN 50598-2
Efficienza energetica: EN 50598-2
Tecnologia di sicurezza: Coppia disinserita in sicurezza / Safe Torque Off (STO)

Lenze Switzerland - Head Office

Configura i550 subito

Accesso rapido a:

  • Dettagli prodotto
  • Configurazione prodotto
  • Disegni CAD
  • Quotazione online

Apri EASY Product Finder

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Progettazione

  • Brochure Brake resistors
    Date
    01.03.2021
  • Brochure i5x0 frequency inverters - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    14.12.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

  • Project planning manual i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    20.04.2020
  • Project planning manual Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    12.11.2020

Documentazione: Messa in servizio e funzionamento

  • Commissioning manual i550 cabinet (Firmware 06 02 00 00)
    Date
    25.01.2021

  • Mounting instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 55-110kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions i5MASA_i500 Safety module
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020

Documentazione: Certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-4kW
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 15-45kW_400-480V
    Date
    05.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    01.03.2021
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    08.03.2021
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017