Gli inverter i550 e i550 supportano la gamma di potenza da 0,25 a 132 kW. L’ inverter base i510 supporta la gamma di potenza da 0,25 a 15 kW, mentre il modello i550 di impiego universale, consente ad es. la comunicazione con tutti i più comuni bus di campoe comprende la gamma di potenza da 0,25 a 132 kW.

Entrambi i modelli si distinguono per:

  • struttura a libro, a partire da 60 x 130 mm, che trova spazio in qualsiasi quadro elettrico
  • funzionalità scalabili grazie al sistema modulare
  • estrema facilità d’utilizzo

La struttura modulare offre un'ampia varietà nelle configurazioni di prodotto per soddisfare i requisiti della macchina.

L’estrema affidabilità di questo azionamento lo rende particolarmente adatto aisistemi di movimentazione, trasporto, avvolgimento, per pompe, ventilatori e molti altri task di macchina. Le innovative possibilità di interazione tramite WLAN consentono tempi record per la messa in servizio nonché una diagnostica particolarmente agevole.

L’inverter soddisfa già oggi la futura normativa EN 50598-2.

Panoramica dei vantaggi degli inverter i510:

Dati di potenza:
  • Rete: 1 AC 230 V = 0,25 - 2,2 kW
  • Rete: 1/3 AC 230 V = 0,25 - 5,5 kW
  • Rete: 3 AC 400 V = 0,37 - 15 kW
Funzioni:
  • Controllo della curva caratteristica V/f lineare/quadratica (VFC plus)
  • Controllo vettoriale sensorless (SLVC)
  • Funzione di risparmio energetico (VFC-Eco)
  • Servocontrollo (SC-ASM) con retroazione
  • Controllo vettoriale sensorless per motori sincroni (fino a 22 kW)
  • Frenatura in corrente continua
  • Gestione della frenatura per un controllo del freno a bassa usura
  • Rampe ad S per accelerazioni e decelerazioni senza strappi
  • Riavvio al volo (Flying restart), regolatore PID
Comunicazione: CANopen, Modbus RTU
Omologazioni: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 secondo EN 50598-2
Efficienza energetica:Massima classe di rendimento per inverter con IE2 secondo EN 50598-2

Lenze Switzerland - Head Office

Configura i510 subito

Accesso rapido a:

  • Dettagli prodotto
  • Configurazione prodotto
  • Disegni CAD
  • Quotazione online

Apri EASY Product Finder

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Project planning

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i510 frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual i51AE Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    18.12.2019

Documentazione: messa in servizio e funzionamento

  • Commissioning manual i510 Cabinet 0.25-11kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 0.75-11kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE137B100L0000S 0.37kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Documentazione: certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i51AE i510
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    07.07.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017