L’inverter 8400 StateLine è il controllo di velocità ad anello aperto di movimenti semplici.

Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.

Ambiti di impiego: convogliatori trasversali, pallettizzatori, (intralogistica), estrusori (industria delle materie plastiche), sistemi di riempimento (settore confezionamento e imballaggio), ecc.

Caratteristiche principali

  • Per task di azionamento con o senza retroazione della velocità
  • Gestione freni integrata
  • Funzione risparmio energetico “VFC-Eco”

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.25 ... 45 kW

Collegamenti

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5 ingressi digitali

1 uscita digitale

1 ingresso analogico

1 uscita analogica

1 relè NO/NC

DC bus (tipi da 400 V)

Sorveglianza temperatura motore

Comunicazione

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Regolamento-CE-sui-prodotti-a-duplice-uso

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto