Motori con ventilazione forzata nella gamma di potenza da 22,6 kW a 95 kW

Con ventilazione forzata, durata elevata, ampio campo di controllo della velocità e coppie fino a 1400 Nm.

I motori con ventilazione forzata della serie MDFQA sono stati progettati per il funzionamento continuativo a coppie elevate. Dotati di cuscinetti ampiamente dimensionati e di avvolgimenti speciali, assicurano lunga durata e un funzionamento ottimale in tutte le applicazioni.

Questi motori offrono coppie nominali fino a 434 Nm e coppie di spunto fino a 1400 Nm con una gamma di potenza compresa tra 22,6 kW e 95 kW. Compatti, con grado di protezione IP23, sono stati specificatamente studiati per il funzionamento con inverter e servoinverter Lenze.

La vasta gamma di versioni disponibili consente un impiego versatile. L’ampio range di deflussaggio del campo, con alte riserve di coppia, permette il funzionamento continuativo anche ad alte velocità.

Lenze Switzerland - Head Office

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Messa in servizio e funzionamento

  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentazione: Certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity geared motor_MDFQA
    Date
    24.05.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro servo motors
    Date
    26.09.2017

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)