Con ventilazione forzata, durata elevata, ampio campo di controllo della velocità e coppie fino a 1400 Nm.

I motori della serie MDFQA con ventilazione forzata sono progettati per il funzionamento continuativo a coppie elevate. Dotati di cuscinetti ampiamente dimensionati e di avvolgimenti speciali, assicurano lunga durata e un funzionamento ottimale in tutte le applicazioni.

Questi motori offrono coppie nominali da Nm a 434 Nm e coppie di spunto fino a 1400 Nm con una gamma di potenza compresa tra 22,6 kW e 95 kW. Compatti, con grado di protezione IP23, sono stati specificatamente studiati per il funzionamento con inverter e servoinverter Lenze.

L'ampia gamma di tipologie disponibili consente l’impiego versatile. L'esteso range di deflussaggio del campo, con alte riserve di coppia, permette il funzionamento continuativo anche ad alte velocità.

Lenze Switzerland - Head Office

Assistenza sul prodotto

Documentation: Commissioning and operation

  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFQA geared motors
    Date
    24.07.2019

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)