Per task macchina di base

Motore trifase ad alta efficienza energetica m240-P (IE3) per il movimento a velocità costante.

  • Gamma di potenza: da 0,75 a 45 kW
  • Range di coppia: da 5 a 290 Nm

Adatto per il funzionamento da rete.

I vantaggi per voi:

  • Da 0,75 kW con classe di efficienza IE3
  • Motori a 2 e 4 poli nelle forme costruttive B3, B5 e B14
  • Grado di protezione IP55
  • Opzioni di collegamento: Morsettiera
  • Controllo della temperatura
  • Freni di servizio e stazionamento
  • Ventilatore integrato

Lenze Switzerland - Head Office

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Progettazione

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue Gxx geared motors mains-operated IE3
    Date
    15.01.2020

Documentazione: Messa in servizio e funzionamento

  • Operating instructions m200-P Three-phase AC motors
    Date
    13.01.2017

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentazione: Certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 0

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)