Motori trifase Basic MD/MH per movimento costante.

  • Gamma di potenza: da 0,06 a 45 kW
  • Range di coppia: da 0,43 a 290 Nm

Adatti per il funzionamento da rete e per applicazioni che non richiedono tipici componenti annessi, quali servoventilatori o freni.

I vantaggi per voi:
  • a partire da 0,75 kW con classe di efficienza IE2
  • Fino a 5,5 kW, come motori a 2, 4 e 6 poli nelle forme costruttive B3, B5 e B14
  • A partire da 7,5 kW, come motori a 4 poli nelle forme costruttive B3 e B5
  • Grado di protezione IP55
  • Opzioni di collegamento: Morsettiera
  • Controllo della temperatura
  • Ventilatore integrato

Lenze Switzerland - Head Office

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Project planning

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Documentazione: messa in servizio e funzionamento

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Documentazione: certificati e dichiarazioni

  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)