Motori trifase IE1 MD per il funzionamento con inverter
Per task macchina di base
Motore trifase MD (IE1) per il movimento a velocità costante e variabile.
- Gamma di potenza: da 0,12 a 22 kW
- Range di coppia: da 0,8 a 144 Nm
Adatto per il funzionamento con inverter e da rete.
I vantaggi per voi:
- Motori a 4 poli nelle forme costruttive B3, B5 e B14
- Campo di regolazione fino a 1:17,4 con coppia costante
- Grado di protezione IP55
- Opzioni di collegamento: morsettiera, connettore HAN e connettore ICN
- Controllo della temperatura
- Sistema modulare per l’adattamento funzionale alla vostra applicazione
- Sistemi di retroazione
- Freni di servizio e stazionamento
- Ventilatore integrato e servoventilato
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Configura MD subito
Accesso rapido a:
- Dettagli prodotto
- Configurazione prodotto
- Disegni CAD
- M-n caratteristica
- Quotazione online
Downloads
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Product lifecycle 1
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)