Motori in corrente continua nella gamma di potenza da 0,33 a 27 kW

In ambienti industriali gravosi si utilizzano da decenni con successo motori DC con carcasse a norma e con grado di protezione IP54. Questi motori possono essere installati in modo flessibile in diverse forme costruttive e posizioni di montaggio e combinati facilmente con riduttori, freni e sistemi di retroazione. La servoventilazione assiale consente un ampio campo di regolazione a piena coppia.

I motori sono dotati di un avvolgimento di compensazione che assicura la proporzionalità tra coppia e corrente, mantenuta per alcuni motori anche in caso di sovracorrente 3 volte superiore, consentendo posizionamenti dinamici o avviamenti gravosi per brevi periodi. Nelle taglie IEC da 90 a 160 è possibile raggiungere, a seconda della tensione di armatura e della velocità, potenze da 0,33 a 27 kW.

Lenze Switzerland - Head Office

Assistenza sul prodotto

Documentazione: Certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)