La forma quadrata di questa serie permette di raggiungere un'alta densità di potenza, mantenendo al contempo un volume ridotto. Il risultato è un motore economico, che può essere regolato con facilità e precisione mediante controlli di velocità a un quadrante o quattro quadranti. La ventilazione interna sicura e silenziosa in combinazione con il rispettivo sistema di commutazione offrono tutte le premesse per grandi riserve di potenza, ad esempio per applicazioni di posizionamento dinamiche.

I motori in corrente continua della serie MGFQU lavorano senza compensazione. L'avvolgimento di compensazione della serie MGFQK assicura la corretta proporzionalità tra corrente e coppia anche nel campo di sovracorrente e previene l'instabilità in caso di deflussaggio del campo. I motori a corrente continua con potenze fino a 90 kW sono disponibili con diversi gradi di protezione, nell'ambito di un sistema modulare. Possono essere combinati con riduttori, freni e sistemi di retroazione, in funzione dell'applicazione.

Lenze Switzerland - Head Office

Assistenza sul prodotto

Documentazione: messa in servizio e funzionamento

  • Operating instructions MGxRK-MGxQK-MGxQU DC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions MGFQU-MGEQU-MGSQU DC motors
    Date
    19.11.2016

Documentazione: certificati e dichiarazioni

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)