Servoinverter ECS
Alta dinamica nelle applicazioni multiasse
Servoinverter ECS per movimenti dinamici con controllo della velocità. Corrente in uscita: da 2 a 20 A (1,1 - 13,8 kW)
Particolarmente adatti per scaricatori, sistemi a portale nella robotica e sistemi di riempimento nel settore del confezionamento e imballaggio.
I vantaggi per voi:
- Collegamenti: Start/Stop, ingresso analogico, ingressi/uscite digitali liberamente programmabili (4/1)
- Comunicazione: Comunicazione: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, INTERBUS, PROFIBUS
- Moduli asse con capacità di sovraccarico per correnti di picco in uscita tra 4 e 64 A
- Varianti specifiche per diverse funzioni
- Funzione di sicurezza STO
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)