Inverter SMD
Il controllo della velocità è un gioco da ragazzi
Inverter per applicazioni a movimento controllato.
Gamma di potenza: da 0,25 a 22 kW (1,3 - 46 A)
Particolarmente adatti per: azionamenti di movimentazione e smistamento nell'intralogistica e azionamenti per pompe.
I vantaggi per voi:
- Collegamenti: Start/Stop, ingresso analogico, ingressi/uscite digitali liberamente programmabili (3/1)
- Messa in servizio semplice e rapida
- Protezione da sovraccarico del motore integrata
- Indicatori LED di facile lettura
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)