PC industriali - Serie Command Station
Resistono a tutto, grazie alla protezione completa a 360 gradi
I PC industriali Command Station sono stazioni di comando stand-alone, protette contro polvere e spruzzi d'acqua. I case sono dotati sul retro di una cassetta predisposta per il montaggio di un braccio portante o per il fissaggio diretto a parete.
I vantaggi per voi:
- Stazione di comando dal design sofisticato
- Stazione di comando con grado di protezione IP65 - per una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua
- Comunicazione industriale: CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
- Soluzione di comando personalizzabile, grazie alle numerose opzioni e console operatore
- Potenza di elaborazione, RAM, memoria di massa e opzioni di collegamento scalabili in base alle necessità
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Product lifecycle 0
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)